ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S RD
-
Conector bus para trilho de fixação
2201735
Conector bus para trilho de fixação, cor: vermelho, corrente nominal: 8 A, 8 A (Contatos em paralelo) (contatos seriais), tensão de teste (III/2): 50 V, número de polos: 5, família de artigos: TBUS5-22,5.., passo: 3,81 mm, montagem: Montagem em trilho de fixação, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, Artigo com contatos dourados, conectores de bus para conectar a caixas eletrônicas
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem com economia de espaço sob a caixa no trilho de fixação
Design de contato permite um encaixe simples dos módulos eletrônicos
Fonte de alimentação e comunicação sem cabeamento adicional
Contatos paralelos e seriais para transmissão eficiente de sinais e dados