BPC 400 FT B 95-120 OG - Conector
1571339

Conector, cor: laranja, número de polos: 1, bitola do condutor mín.: 95 mm2, bitola do condutor máx.: 120 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 350 A, Tipo de conexão: Conexão roscada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Formato patenteado, com 3 fusíveis e uma rotação
Trava de arranque
Rotação livre em 360° e cabeamento flexível
Está instalado mecanismo com segurança operacional
À prova de toque
À prova de atribuição incorreta e curto-circuito