BPC 250 C 70 BK - Conector
1571145

Conector, Família de artigos: BPC 250, cor: preto, número de polos: 1, bitola do condutor máx.: 70 mm2, tensão de dimensionamento: 1500 V DC, corrente nominal: 250 A, Tipo de conexão: Crimpagem, diâmetro do cabo mín.: 9,7 mm, diâmetro de cabo máx.: 17,8 mm

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Formato patenteado, com 3 fusíveis e uma rotação
Trava de arranque
Rotação livre em 360° e cabeamento flexível
Está instalado mecanismo com segurança operacional
À prova de toque
À prova de atribuição incorreta e curto-circuito