TÜV SÜD Type tested
ID de certificação: 704072474902 02| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 160 A | - 35 | ||
UL certificado
ID de certificação: E511681 V1S3| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 150 A | - 2 | ||