HART para conversor de protocolos PROFIBUS PA
Servidores de dispositivos e gateways - de RS-232 a Ethernet
Com servidores de dispositivos, você implementa interfaces seriais como RS-232, RS-422 e RS-485 em outros padrões com protocolo transparente, p. ex., Ethernet (RJ45). Gateways e conversores de protocolos convertem diferentes protocolos de bus de campo e Ethernet (p. ex. PROFIBUS em PROFINET) e permitem a integração fácil de dispositivos existentes e bus de campo seriais em redes Ethernet modernas.
O GW PN/MODBUS... permite a comunicação de duas vias entre protocolos PROFINET e Modbus. Contém duas portas RJ45 e quatro portas D-SUB 9.
Segunda geração FL COMSERVER BASIC..., servidor de equipamentos serial para implementação de uma interface serial RS-232/422/485 para Ethernet, compatível somente com aplicações TCP, UDP, incl. software Com Port Redirector e documentação do usuário (PDF)
Cabo de modem HART USB para comunicação entre um PC e dispositivos HART, extensão do cabo: 1 m.
O GW PN/MODBUS... permite a comunicação de duas vias entre protocolos PROFINET e Modbus. Contém duas portas RJ45 e duas portas D-SUB 9.
Módulo de expansão HART® de 8 canais com conexão a parafuso
Estação básica Ethernet para gateway modular HART. Conexão de até cinco módulos de expansão GW PL HART...-BUS para comunicação com até 40 dispositivos HART. Suporta Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM e Arcom.
O GW PN/MODBUS... permite a comunicação de duas vias entre protocolos PROFINET e Modbus. Contém uma porta RJ45 e duas portas D-SUB 9.
O GW EIP/MODBUS... permite a comunicação de duas vias entre protocolos EtherNet/IP™ e Modbus. Contém duas portas RJ45 e duas portas D-SUB 9.
O GW PN/ASCII... converte cadeias seriais RAW ou ASCII em PROFINET. Contém uma porta RJ45 e uma porta D-SUB 9.
Servidores de equipamentos seriais: visão geral das variantes
Servidores de equipamentos seriais
Os servidores de equipamentos seriais permitem a integração fácil de equipamentos e bus seriais existentes em redes Ethernet modernas.
Em muitas aplicações há vários equipamentos seriais em espaço reduzido como, p. ex., scanners de código de barras e impressoras. Todos os aparelhos têm de estar ligados à Ethernet. Nesses casos, o uso de um conversor multiporta poupa tanto dinheiro como espaço precioso no quadro de comando.
Assim, a aplicação pode ser adaptada às demandas individuais de modo a que usuários diferentes possam acessar interfaces seriais diversas através de um só conversor.
Suas vantagens
- O servidor web integrado permite uma colocação em funcionamento e configuração fáceis
- Utilização em qualquer indústria graças à ampla faixa de temperatura operacional (-40 °C ... +70 °C) e à certificação para áreas perigosas
- Reduzida necessidade de espaço no quadro de comando graças aos fatores de formato compactos
- A codificação AES de 256 Bits e os mecanismos de encriptação previnem o acesso não autorizado aos equipamentos
- Correção de erros rápida e simples pelo usuário em virtude das funções de diagnóstico ampliadas das portas seriais
- A integração perfeita das portas COM através de drivers Windows nativos garante um desempenho permanentemente elevado, especialmente em aplicações de várias portas.
Novos produtos
Aplicação de porta COM virtual com PC e equipamentos seriais
Servidores de equipamentos seriais com protocolo transparente
Os servidores de equipamentos seriais da série GW DEVICE SERVER... são utilizados para ligar equipamentos padrão seriais (normalmente com formatos de arquivo RAW ou ASCII) a redes Ethernet. Poderá usar os equipamentos como "porta COM virtual" e como equipamento Ethernet TCP ou UDP nativo.
Integração de qualquer protocolo ASCII em Modbus ou EtherNet/IP™
Conversores de protocolos e gateways: Modbus/RTU, RAW e ASCII para Modbus/TCP e EtherNet/IP™
Os módulos da série GW MODBUS TCP/RTU… são usados para a conversão de Modbus/RTU (ou ASCII, serial) para Modbus/TCP. Estes módulos de alto desempenho podem ser configurados para qualquer combinação de servidor e cliente Modbus.
Com os módulos da série GW MODBUS TCP/ASCII…, você disponibiliza os strings seriais RAW ou ASCII de equipamentos como, p. ex., scanners de código de barras, balanças ou etiquetas RFID, utilizando o protocolo Modbus. Com os módulos da série GW MODBUS EIP/ASCII... poderá converter estes strings em EtherNet/IP™.
Integração de quaisquer participantes Modbus no protocolo EtherNet/IP™
Conversores de protocolos e gateways: Modbus para EtherNet/IP™ ou PROFINET
Com os módulos da série GW EIP/MODBUS... ou GW PN/MODBUS... você pode integrar servidores Modbus no protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET. Assim é possível integrar participantes Modbus existentes no difundido protocolo EtherNet/IP™ ou PROFINET baseado em Ethernet.
Integração de quaisquer dispositivos Modbus em aplicações IIoT com MQTT
Conversores de protocolos e gateways: Modbus para MQTT
Feche a lacuna entre a IoT e os sistemas de controle industriais com a série GW MQTT/MODBUS... Conecte clientes e servidores Modbus ao broker local ou em cloud de sua escolha. O gerenciamento baseado na Web facilita a configuração e não requer programação. O suporte de MQTT padrão e Sparkplug B oferece flexibilidade para a integração em aplicações IoT.
Acesso de alto desempenho a sinais HART via Ethernet
Gateway: de HART para HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET e OPC UA
Os módulos da série GW PL… são compostos por um módulo frontal e até cinco módulos de expansão. Estes módulos permitem a parametrização e o monitoramento simples dos equipamentos de campo HART através das redes Ethernet.
A integração Ethernet é efetuada via HART-IP, Modbus/TCP ou PROFINET. O gateway HART para Ethernet de estrutura modular permite conectar até 40 equipamentos.
NAMUR Open Architecture
Gateway: de HART para OPC UA para NAMUR Open Architecture (NOA)
A estação de base GW PL ETH/UNI comunica através de OPC UA segundo o conceito NAMUR Open Architecture (NOA). O equipamento funciona como diodo de dados para encaminhar dados de diagnóstico e de processo de equipamento de campo HART para qualquer sistema de Cloud.
Através da análise e do processamento dos dados obtidos é verificada a eficiência do processo. Em caso de necessidade, as informações são devolvidas ao sistema ERP, para, p. ex., gerar tarefas de manutenção automaticamente. Os sistemas que realizam o processo não são influenciados nem comprometidos.
Proxy para INTERBUS
Gateways e Proxys: de INTERBUS para PROFINET
Deseja integrar uma aplicação INTERBUS em uma rede PROFINET? Então o FL NP PND-4TX IB é a solução adequada. O equipamento pode ser parametrizado facilmente com a sua respectiva ferramenta de programação. O switch integrado pode ser utilizado no quadro de comando como Uplink para o sistema de controle ou no campo para a conexão em série.
Proxy para PROFIsafe
Gateways e Proxys: comunicação PROFIsafe além das fronteiras da rede
Isso é único: aplique o PROFIsafe de forma integrada e para além dos limites da rede.
O gateway PROFIsafe da Phoenix Contact permite a comunicação segurança entre duas redes PROFINET. Assim, você implementa segurança funcional como conceitos de desligamento de emergência que abrangem toda a instalação e são independentes do fabricante.
Servidor de horas industrial para redes Ethernet
Servidor de horas industrial: determinação da hora e do local para rede Ethernet graças a GPS, GALILEO ou GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
O servidor de horas industrial FL TIMESERVER NTP disponibiliza informações de tempo via protocolo NTP na rede Ethernet. Independentemente de outros serviços NTP e sem ligação à Internet, a hora é captada via GPS, GALILEO ou GLONASS. Graças à caixa IP68 robusta com antena integrada e alimentação PoE você pode instalar o equipamento ao ar livre sem problemas.
Gateway HART para Ethernet
Gateway HART para Ethernet
Consoante a aplicação é possível o acesso serial via RS-485 ou baseado em Ethernet a todos os dados digitais dos equipamentos HART.
O gateway HART para Ethernet disponibiliza o acesso via PROFINET, Modbus TCP/IP e HART-IP a 40 equipamentos. Para poder reencaminhar os dados HART o mais rapidamente possível via Ethernet, cada conexão de equipamento dispõe de um mestre HART próprio.
No caso de utilização de uma rede Modbus TCP/IP é, além disso, possível disponibilizar quatro entradas digitais e quatro saídas digitais.