UM-16 RM/KSR-G24/21/SO216
-
Componente de relé múltiplo
2975476
Módulo VARIOFACE, com bases de encaixe para 16 relés de comutação pequenos com um contato reversível, com indicação luminosa
Detalhes do produto
| Instrução para funcionamento | Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados. |
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Módulo de relé |
| Número de canais | 16 |
| Vida útil mecânica | > 107 Ciclos de manobra |
| Relés possíveis | Relé de comutação pequeno, REL-MR-24DC/21HC |
| Com componentes | sim |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Faixa de tensão de entrada relativo a UN | 0,8 ... 1,1 |
| Típica corrente de entrada com UN | 25 mA |
| Tempo de resposta típico | 10 ms |
| Tempo de retorno típico | 5 ms |
| Ligação de proteção | Diodo de free-wheeling; Diodo de free-wheeling |
| Proteção contra inversão de polaridade; Diodo de proteção contra inversão de polaridade | |
| Indicação de estado/Canal | LED amarelo |
| Relés possíveis | Relé de comutação pequeno, REL-MR-24DC/21HC |
| Comutar | |
| Tipo de contato de comutação | Contato simples, 1 inversor |
| Material de contato | AgCdO |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC (relativa ao módulo) |
| 300 V DC (relativa ao módulo) | |
| Corrente-limite permanente | 5 A (relativa ao módulo) |
| Corrente de ligação máxima | 8 A |
| Potência de desligamento (carga ôhmica) máxima | 120 W (com 24 V DC) |
| 50 W (com 48 V DC) | |
| 60 W (com 220 V DC) | |
| 1250 VA (com 250 V AC) | |
| Detecção de falha (ruptura de fio/curto-circuito) | não |
| Entrada | |
| Tipo de conexão | Conector de encaixe para cabo plano, conforme IEC 60603-13/conexão de encaixe D-SUB |
| Número de conexões | 2 |
| Número de pólos | 50 |
| Saída | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Rosca | M3 |
| Número de conexões | 52 |
| Número de pólos | 3 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Largura | 265,5 mm |
| Altura | 111 mm |
| Profundidade | 68 mm |
| Cor | verde (RAL 6021) |
| Tipo de material isolante caixa | PVC, lateral sem reforço PA |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Normas / Determinações | DIN VDE 0110 |
| DIN VDE 0109-11 |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2975476 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 5 Unidade |
| Chave de produto | DK2A9A |
| GTIN | 4017918336493 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 890 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 734,8 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP