RCK-TWUM/BL16+3/15,5PUR-U - Cabo padrão
1511488

Cabo padrão, aplicação: Caixa de sensor/atuador, número de polos: 19, indicação de estado: não; conexão do cabo padrão: Soquete de conexão M23, comprimento do cabo: 15,5 m, blindagem: não, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis