BLADE-INTELLIGENCE é uma solução modular para o monitoramento das pás dos rotores de aerogeradores. A combinação de dispositivos de comutação WIL-BI está disponível em diferentes variantes. Também pode ser integrada sem problemas em instalações existentes. Os sensores e cabos de conexão necessários estão disponíveis como acessórios. Os acessórios necessários variam consoante a variante do artigo.
WIL-BI-LIRS-868-00
-
Combinação de dispositivos de comutação
1393531
Unidade de avaliação para dados de sensores, detecção de gelo, medição de descargas atmosféricas, monitoramento de carga e monitoramento da estrutura, incluindo software de aplicação. Comunicação via Modbus/TCP e PROFINET. Comunicação de sensor via banda de frequência de 868 MHz. Volume de fornecimento, ver na guia "Dados técnicos".
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Detecção atempada de danos e intervalos de manutenção otimizados devido a monitoramento contínuo
Integração simples em instalações existentes graças a interfaces abertas
Trabalhos de manutenção planejáveis e adaptação da parametrização através de acesso remoto
Máxima disponibilidade dos aerogeradores mesmo em condições extremas