UM-ALU 4 AU75 L60
-
Cobertura de perfil
2200964
Caixa de perfil de extrusão, Montagem com parafusos, Cobertura de perfil, largura: 75,6 mm, largura de perfil (interna): 71,5 mm, largura de perfil (externa): 75,6 mm, comprimento: 60 mm, profundidade: 43,1 mm
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perfil extrudado em alumínio
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Disponível nos comprimentos de 42,5 mm ... 990 mm, como opção pode ser cortado individualmente
Disponível com larguras de construção de 75 mm e 105 mm
Proteção EMC