As chaves de valor limite configuráveis, com 6,2 mm MINI MCR-SL-UI-REL... são aplicadas para monitoramento de sinais normalizados padrão.
Na entrada podem ser ajustados os sinais analógicos padrão 0...20 mA ou 0...10 V por meio de chave DIP. Na saída, há um relé com contato reversível. O ajuste dos valores é feito através de potenciômetro.
As chaves DIP acessíveis no lado da caixa permitem as seguintes funções:
- Configuração da histerese de comutação,
- configuração da corrente de trabalho e de repouso,
- ajuste dos tempos de relé, bem como
- ajuste dos tempos de retardo.
O estado de relé é indicado por um LED amarelo na frente da caixa.
A alimentação (19,2 V DC a 30 V DC) pode ser feita através dos bornes de conexão dos módulos ou do conector para trilho de fixação.
MINI MCR-SL-UI-REL
-
Chave de valor limite
2864480
Chave de valor limite MCR, com histere ajustável e tempo de retardo, com conexão a parafuso
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
UL certificado
ID de certificação: E238705cUL Listed
ID de certificação: FILE E 199827UL registrado
ID de certificação: E199827Produtos compatíveis
Suas vantagens
Possível alimentação de energia mediante o elemento de base (TBUS)
Chave de valor limite muito compacta para comutação de valores limite analógicos
Sinalização de estado e de erro através de dois LED de diagnóstico
Comutação de corrente de trabalho/corrente de repouso
Relé de contato reversível na saída
Valor limite livremente ajustável através de potenciômetro na parte frontal
Configurável através de chave DIP: sinal de entrada, histerese e tempo de atraso
Isolamento de 3 vias