Chave de valor-limite universalmente configurável com saída de relé de contato reversível e tecnologia de conexão plugável para comutar valores-limite analógicos. Do lado de entrada podem ser processados sinais de corrente na faixa entre 0 mA ... 24 mA e sinais de tensão na faixa de 0 V ... 12 V. Do lado da saída está disponível um relé com contato reversível. Dessa forma é possível comutar cargas até 250 V / 6 A AC e 30 V / 4 A DC. Você pode configurar o dispositivo através de uma das soluções de software gratuitas. Além disso, os ajustes padrão podem ser efetuados através de chaves DIP diretamente no dispositivo (ver tabela de configuração). O transdutor é compatível com o Fault Monitoring e com a comunicação NFC.
MINI MCR-2-UI-REL-PT-C
-
Chave de valor limite
2909887
Chave de valor-limite universalmente configurável com saída de relé de contato reversível e tecnologia de conexão plugável para comutar valores-limite analógicos. Configurável através de chave DIP ou de software. Tecnologia de conexão push-in, configuração do pedido.
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Família de produtos | MINI Analog Pro |
| Número de canais | 1 |
| Configuração | Chave DIP |
| Software | |
| App | |
| Propriedades de isolamento: GB Standard | |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de impurezas | 2 |
| Funcionalidade | |
| Configuração | Chave DIP |
| Software | |
| App | |
| Isolamento galvânico entre entrada e saída | sim |
| Exatidão de ponto de comutação | < 0,1 % |
| Resposta ao degrau (0-99%) | 140 ms (ajustável via Software) |
| Coeficiente de temperatura máximo | 0,01 %/K |
| Erro de transmissão máximo | 0,1 % (do valor final) |
| Isolamento galvânico Entrada/saída/alimentação | |
| Tensão de isolamento nominal | 300 Veff |
| Tensão de teste | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolamento | Isolamento reforçado conforme a norma IEC/EN 61010-1 |
| Alimentação | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Faixa de tensão de alimentação | 9,6 V DC ... 30 V DC (Para jumpeamento da tensão de alimentação pode ser utilizado o conector T (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código 2869728), travável sobre o trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715) |
| Consumo de corrente típico | 40 mA (12 V DC) |
| 20 mA (24 V DC) | |
| Consumo de corrente (Saída I) | ≤ 0,5 W |
| Sinal: Tensão/Corrente | |
| Configurável/Programável | sim |
| Sinal de entrada tensão | 0 V ... 10 V (via chave DIP) |
| 0 V ... 12 V (ajustável via Software) | |
| Sinal de entrada tensão máxima | 12 V |
| Sinal de entrada corrente | 0 mA ... 20 mA (via chave DIP) |
| 0 mA ... 24 mA (ajustável via Software) | |
| Sinal de entrada corrente máxima | 24 mA |
| Resistência de entrada entrada de tensão | > 120 kΩ |
| Resistência de entrada entrada de corrente | 50 Ω (+0,7 V para diodo de teste) |
| Especificação do ponto de comutação | livremente ajustável através de software ou em níveis com chave DIP |
| Comutar: Relé | |
| Tipo de contato de comutação | 1 contato reversível |
| Material de contato | AgSnO2, folheado a ouro duro |
| Tensão de comutação máxima | 250 V AC |
| 30 V DC | |
| 240 V AC (UL) | |
| Corrente-limite permanente | 6 A AC |
| 4 A DC | |
| Corrente de comutação mínima | 100 mA (12 V DC) |
| Corrente de comutação máxima | 6 A AC (250 V AC) |
| 4 A DC (30 V DC) | |
| Vida útil mecânica | 2x 107 ciclos de manobras |
| Faixa de ajuste do retardo de resposta | 0 s ... 10 s (livremente ajustável pelo software) |
| Histerese interna | livremente ajustável pelo software |
| Tipo de conexão | Conexão Push-in |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (com terminal tubular) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (sem terminal tubular) | |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 (flexível) |
| Instalação Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Dados: Interface IFS | |
| Tipo de conexão | Micro USB tipo B |
| Indicação de estado | LED verde (tensão de alimentação) |
| LED amarelo (saída de comutação) | |
| Indicação de falha | LED vermelho |
| Largura | 6,2 mm |
| Altura | 109,81 mm |
| Profundidade | 119,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Material caixa | PBT |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 (sem avaliação da UL) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| ATEX | |
| Identificação | II 3G Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificado | BVS 18 ATEX E 071 X |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx BVS 18.0060X |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4A | |
| Certificação para construção naval | |
| Certificado | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Identificação | 2Ex ec ic nC IIC T4 Gc |
| Certificado | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibração | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMV |
| Resistência contra interferência | EN 61000-6-2 |
| Nota | Durante a influência de interferências, podem ocorrer pequenos desvios. |
| Emissão de interferências | |
| Normas/Disposições | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normas / Determinações | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.4 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Instrução de montagem | Para jumpeamento da tensão de alimentação pode ser utilizado o conector bus para trilho de fixação, travável sobre o trilho de fixação de 35 mm conforme EN 60715. |
| Posição de montagem | opcional |
| Código | 2909887 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DK11 |
| Chave de produto | DK1127 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 122,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 111,9 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL registrado
ID de certificação: E238705cUL Listed
ID de certificação: E238705DNV
ID de certificação: TAA000021EIECEx
ID de certificação: IECEx BVS 18.0060XcUL Listed
ID de certificação: E196811UL registrado
ID de certificação: E196811ATEX
ID de certificação: BVS 18 ATEX E 071 XEAC Ex
ID de certificação: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID de certificação: 2022122304115965| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
Produtos compatíveis
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector bus para trilho de fixação 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2869728
-
MCR-DP - Placa de separação 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Suporte do módulo 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Suporte do módulo 2906639
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adaptador de programação 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptador 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Adaptador de programação 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Conjunto de conectores 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Conjunto de conectores 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marcador para suporte final 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marcador para suporte final 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Tiras de identificação 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plaqueta de plástico 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plaqueta de plástico 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plaqueta de plástico 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plaqueta de plástico 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plaqueta de plástico 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plaqueta de plástico 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marcador para suporte final 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marcador para suporte final 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Borne de alimentação 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Borne de alimentação 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Módulo de monitoramento 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Módulo de monitoramento 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP