RC-12S1N12M0B7X - Conector para acoplamentos
1241023

M23, Conector para acoplamentos, série: RC, revestido de plástico, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 12, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 7,5 mm ... 9,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis