RC-06S1N12800NX - Conector para cabos
1240408

M23, Conector para cabos, reto, Travamento parafusado, Número de pólos: 6, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 4,5 mm ... 5,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis