RC-06P1N1290ENX - Conector para acoplamentos
1240350

M23, Conector para acoplamentos, série: RC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 6, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Pino, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 3 mm ... 10,5 mm, codificação: N, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto







Produtos compatíveis