RC-0000000T0FZ
-
Caixa para conector de encaixe circular
1592992
Caixa para conector de encaixe circular, série: RC, angular, Travamento parafusado, M23, número de polos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm... 10,5 mm. Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.