TU-00000009UDU - Caixa para conector de encaixe circular
1605888

Caixa para conector de encaixe circular, série: TU, reto, Travamento à baioneta, M23, número de polos: 12, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, blindado: sim, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm... 14,5 mm, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada. Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.

Detalhes do produto








Produtos compatíveis