VC-MP-S2
-
Caixa
1884733
Caixa, Família de artigos: VARIOCON, formato: VC2, cor: cinza, Ao aplicar cabos de fibra óptica, observar os raios de curvatura indicados pelo fabricante de cabos
Detalhes do produto
| Geral | Ao aplicar cabos de fibra óptica, observar os raios de curvatura indicados pelo fabricante de cabos |
| Indicação de segurança | |
| Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
| • ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
| • ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
| • Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
| • Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. | |
| • Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
| • Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
| • A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
| • Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
| • Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
| • Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
| • Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
| • Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
| • Devem ser observadas as instruções de instalação/documentação Design-In na área de downloads na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto. | |
| • Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
| • Opere o conector apenas em estado totalmente conectado. | |
| • Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
| • Observe o raio de flexão mínimo do condutor. Coloque o condutor sem o torcer. | |
| • O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| Tipo de produto | Caixa de montagem exterior |
| Família de produtos | VARIOCON |
| Formato | VC2 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Quantidade de pontos modulares | 3 |
| Tipo de conexão | Pg21 |
| Blindado | não |
| Saída de cabo | lateral |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 36,4 mm |
| Altura | 55 mm |
| Comprimento | 77,6 mm |
| Tipo de rosca lado de vedação | Pg21 |
| Cor | cinza |
| Cor da parte da caixa | cinza |
| Material Caixa | Zinco fundido sob pressão |
| Material | NBR (Anel O) |
| Material Vedação | EPDM |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | Pg21 |
| Tipo de travamento | Porca |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| IP65/IP66/IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Código | 1884733 |
| Unidades por embalagem | 5 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 5 Unidade |
| Chave comercial | ABLADB |
| Chave de produto | ABLADB |
| GTIN | 4017918164768 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 446,14 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 446,14 g |
| País de origem | BR |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
VC-M-KV-PG21( 9-13) - Prensa-cabos 1854006
-
VC-M-KV-PG21(14-18) - Prensa-cabos 1854048
-
VC-M-KV-PG21(17-20,5) - Prensa-cabos 1854051
-
VC-M-KV-PG21(20X 7) - Prensa-cabos 1885305
-
VC-M-KV-PG21 1X6/2X9 - Prensa-cabos 1885619
-
VC-M-KV-PG21- 1X8,5/1X12 - Prensa-cabos 1854970
-
VC-M-KV-PG21 2X6/2X8 - Prensa-cabos 1885635
-
VC-M-KV-PG21 2X7,2/1X10,5 - Prensa-cabos 1885648
-
VC-M-KV-PG21 3X7 - Prensa-cabos 1885651
-
VC-M-KV-PG21 3X9 - Prensa-cabos 1885664
-
VC-M-KV-PG21 4X6,5 - Prensa-cabos 1885677
-
VC-M-KV-PG21 4X8 - Prensa-cabos 1885680
Suas vantagens
Cada polo arbitrário pode ser um contato PE
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP