E S6 A 380X380X160 - Caixa vazia
0899031

Caixa vazia, material: Aço inoxidável 316L / 1.4404, resistência de superfície: escovado, cores prat., 380 mm x 380 mm x 160 mm, tipo de fecho: Tampa roscada, volume de fornecimento: Placa de montagem, Cantoneira de fixação com parafusos de montagem, Pino de aterramento M12 colocado do lado de fora, Instruções de instalação, Placa de montagem

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto








Produtos compatíveis




Suas vantagens

Programa de produtos inovador de caixas de qualidade em aço inoxidável como base para caixas de terminais personalizadas
Trabalho de montagem e certificação reduzido graças a caixas de terminais prontas já equipadas
São possíveis placas de flange em quatro lados da caixa, incl. proteção de vedação
Adaptações das caixas através de roscas, furos e recortes retangulares, tendo em conta as especificações normativas