A caixa de alumínio TG 40 está equipada com duas conexões para cabos uma frente à outra Pg13,5. A tampa da caixa é ficada com quatro parafusos não corrosivos com chave sobre a base. TG 40 é fornecido com um trilho de fixação NS 35/7,5. Sobre o trilho de fixação existem cinco larguras de divisor com 17,5 mm cada para a instalação dos aparelhos de proteção. Tipo de proteção: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Largura de montagem 5 TE.
TG 40
-
Caixa
2788896
Caixa para montagem de protetores contra sobretensão