HC-STA-B24-BWS-EMC-AL
-
Caixa
1647148
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Por que essas caixas de conectores HEAVYCON não têm revestimento em pó?
As caixas de alumínio sem revestimento do portfólio HEAVYCON são adequadas para aplicações padrão e EMC. Graças às suas vedações e superfícies condutoras, elas são "EMC ready" e oferecem excelentes propriedades de blindagem em combinação com um prens... Ver mais
As caixas de alumínio sem revestimento do portfólio HEAVYCON são adequadas para aplicações padrão e EMC. Graças às suas vedações e superfícies condutoras, elas são "EMC ready" e oferecem excelentes propriedades de blindagem em combinação com um prensa-cabos EMC. Isso as torna particularmente adequadas para ambientes eletromagneticamente exigentes.
Ver menosAs novas caixas HEAVYCON STA sem revestimento são compatíveis com as versões antigas com revestimento em pó?
Sim, as caixas anteriores com revestimento em pó geralmente são compatíveis com as novas variantes HC-STA sem revestimento.
Exceção: o HC-B32 e o HC-STA-B32 não podem ser combinados entre si.
Também são possíveis variantes de caixas com várias roscas?
Sim, versões especiais com várias roscas podem ser feitas para muitas variantes de caixas.
Para tal, entre em contato com o seu representante de vendas local.
Por que as forças de travamento das caixas HEAVYCON STA são mais altas do que as das versões antigas com revestimento em pó ou da concorrência?
As caixas anteriores com revestimento em pó alcançaram o grau de proteção IP65.
Graças às maiores forças de bloqueio das caixas HC-STA, são garantidos os graus de proteção mais elevados IP66 e IP67.
O que significa "alumínio resistente à corrosão"?
As caixas HEAVYCON são feitas de uma liga de alumínio de alta qualidade.
As caixas são submetidas a um teste de corrosão por névoa salina de 96 horas, de acordo com a norma IEC 60068-2-11:1981.
Após o teste, não há danos ou sinais de corrosão q...
Ver mais
As caixas HEAVYCON são feitas de uma liga de alumínio de alta qualidade.
As caixas são submetidas a um teste de corrosão por névoa salina de 96 horas, de acordo com a norma IEC 60068-2-11:1981.
Após o teste, não há danos ou sinais de corrosão que prejudiquem o funcionamento da caixa de metal.