HC-B 16-TMS-100/O1STM40S-EUA
-
Caixa
1690312
HEAVYCON ADVANCE para exigências elevadas ao meio ambiente, carcaça B16, com travamento a parafuso, altura 100 mm, com rosca 1x M40, saída de cabo lateral
Detalhes do produto
| Geral | para contatos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K |
| Tipo de caixa | Carcaça |
| Aplicação | exigências elevadas ao meio ambiente |
| Formato | B16 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Tipo de conexão | 1x M40 |
| Parafusos de fixação | M6 |
| Blindado | não |
| Saída de cabo | lateral |
| Conexão Pg | sem |
| Torque de aperto | 3 Nm (Parafuso de travamento) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 57 mm |
| Altura | 100 mm |
| Comprimento | 126 mm |
| Medidas de montagem | |
| Largura recorte de montagem | 35 mm |
| Comprimento recorte de montagem | 86 mm |
| Material vedação | Viton |
| Material caixa | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
| Material superfície da caixa | revestido com pó, preto |
| Material arco de travamento | Aço inox |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Grau de proteção (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| 12 (NEMA 250) | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
| Dados mecânicos | |
| Tipo de conexão | 1x M40 |
| Tipo de travamento | Parafuso |
| Instrução de montagem | Para assegurar a função de contato de condutor de proteção mesmo com conexões diagonais, ambos os flanges de montagem necessitam de contato elétrico suficiente com parede de montagem de metal. |
| Torque de aperto do parafuso de travamento 3 Nm. | |
| Parafusos de fixação | M6 |
| Código | 1690312 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF7 |
| Chave de produto | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822392 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 379,21 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 379,21 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
HC-B-AF-SET - Flange de montagem em painel 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - Tampa de proteção 1690752
-
HC-B 16-TMS-SD-IP65 - Tampa de proteção 1690794
-
G-INS-M40-M68N-PNES-GY - Prensa-cabos 1411128
-
G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411137
-
G-INS-M40-M68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411167
-
HC-M-KV-M40(27-34) - Prensa-cabos 1607729
-
G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411192
-
HC-M-KV-Z-M40 - Prensa-cabos 1646175
-
REDUC-M-KV-M40/M32 - Adaptador de redução 1647640
-
HC-M-BS-M40 - Bujão roscado 1645875
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP