HC-B 10-SML-52/O1M20
-
Caixa
1646269
Base alta HEAVYCON B10, com trava simples, altura 52 mm, com apoios 1x M20
Detalhes do produto
Geral | para contatos HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
Tipo de produto | Caixa com travamento em arco |
Tipo de caixa | Caixa de base |
Aplicação | Padrão |
Formato | B10 |
Quantidade de saídas de cabos | 1 |
Tipo de conexão | 1x M20 |
Blindado | não |
Saída de cabo | esquerda (vista do arco longitudinal aberto) |
Conexão Pg | sem |
Desenho de medidas |
|
Largura | 52 mm |
Altura | 52 mm |
Comprimento | 93 mm |
Material vedação | NBR |
Material caixa | Alumínio fundido sob pressão |
Material superfície da caixa | revestido com pó, cinza |
Material arco de travamento | Aço inoxidável, puxador: PA |
Dados mecânicos | |
Tipo de conexão | 1x M20 |
Tipo de travamento | Arco |
Instrução de montagem | para meio prensa-cabos e completo |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |
Código | 1646269 |
Unidades por embalagem | 10 Unidade |
Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
Chave comercial | BF7A |
Chave de produto | AF7AAC |
GTIN | 4017918985059 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 235,13 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 235,13 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261501 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Prensa-cabos 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Prensa-cabos 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Prensa-cabos 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Prensa-cabos 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Prensa-cabos 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Adaptador de redução 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Adaptador de ampliação 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Bujão roscado 1645846
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP