MKDSO 2,5/ 4-L OG
-
Caixa de montagem para eletrônica
2200341
Terminal p. placa de circuito impresso
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Borne de placa de circuito impresso |
| Família de produtos | MKDSO 2,5/..-L |
| Número de pólos | 4 |
| Passo | 5 mm |
| Número de linhas | 1 |
| Layout de pinos | Pinagem linear |
| Quantidade de pinos de solda por potencial | 1 |
| Propriedades | |
| Corrente nominal IN | 24 A |
| Tensão UN | 400 V |
| Tensão de dimensionamento (III/3) | 250 V |
| Tensão de teste (III/3) | 4 kV |
| Tensão de teste (III / 2) | 400 V |
| Tensão de teste (III/2) | 4 kV |
| Tensão de dimensionamento (II/2) | 630 V |
| Tensão de teste (II/2) | 4 kV |
| Tecnologia de conexão | |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão | Conexão por rosqueamento com luva de tração |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 14 |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, fixos | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 condutores com o mesmo perfil, flexíveis | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola, flexíveis com AEH sem suporte de plástico | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 condutores com a mesma bitola flexíveis com terminal tubular TWIN com luva de plástico | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Comprimento de decapagem | 8 mm |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Tipo de montagem | Solda por onda |
| Layout de pinos | Pinagem linear |
| Dados de material - contato | |
| Nota | Conforme WEEE/RoHS, sem filamentos conforme IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material de contato | Liga de Cu |
| Condições da superfície | estanhado galvanicamente |
| Superfície metálica do ponto de prensagem (camada de cobertura) | Estanho (5 µm - 7 µm Sn) |
| Superfície metálica do ponto de prensagem (camada intermédia) | Níquel (2 µm - 3 µm Ni) |
| Superfície metálica da área de solda (camada de cobertura) | Estanho (5 µm - 7 µm Sn) |
| Superfície metálica da área de solda (camada intermédia) | Níquel (2 µm - 3 µm Ni) |
| Dados de material - caixa | |
| Material isolante | PA |
| Grupo de material isolante | I |
| CTI conforme IEC 60112 | 600 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Índice de inflamabilidade ao fio incandescente GWFI conforme EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de ignição ao fio incandescente GWIT conforme EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura do ensaio de pressão esférica conforme EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Indicação sobre a aplicação | Para a conexão segura de condutores sempre deve ser respeitado um torque de aperto definido. Os bornes precisam ser apoiados na conexão de condutores (montagem) (fixados com a mão, suporte na caixa). |
| Desenho de medidas |
|
| Passo | 5 mm |
| Comprimento [l] | 15,3 mm |
| Altura de montagem | 18 mm |
| Comprimento do pino de solda [P] | 3,5 mm |
| Medidas do pino | 0,8 x 1 mm |
| Design de placa de circuito impresso | |
| Diâmetro do furo de sondagem | 1,4 mm |
| Teste de danos dos condutores e afrouxamento | |
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Aprovado no teste |
| Teste de tração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Bitola de condutor/tipo de condutor/força de tração valor de referência/valor real | 0,14 mm² / rígido / > 10 N |
| 0,14 mm² / flexível / > 10 N | |
| 2,5 mm² / rígido / > 50 N | |
| 2,5 mm² / flexível / > 50 N | |
| Teste de elevação de temperatura | |
| Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Demanda Teste de elevação de temperatura | A soma da temperatura ambiente e do aquecimento dos bornes de conexão da placa de circuito impresso não pode ultrapassar a temperatura limite superior. |
| Resistência de corrente de curto prazo | |
| Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Resistência de isolamento | |
| Especificação de teste | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistência de isolamento de polos adjacentes | > 5 MΩ |
| Distâncias de isolamento e fuga | | |
| Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Grupo de material isolante | I |
| Resistência à corrente de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensão de isolamento nominal (III/3) | 250 V |
| Tensão de impulso nominal (III/3) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/3) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/3) | 3,2 mm |
| Tensão de isolamento nominal (III/2) | 400 V |
| Tensão de impulso nominal (III/2) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (III/2) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (III/2) | 2 mm |
| Tensão de isolamento nominal (II/2) | 630 V |
| Tensão de impulso nominal (II/2) | 4 kV |
| valor mínimo da distância de isolamento - campo heterogêneo (II/2) | 3 mm |
| valor mínimo da distância de fuga (II/2) | 3,2 mm |
| Teste de vibração | |
| Especificação de teste | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequência | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidade Sweep | 1 oitava/min |
| Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleração | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duração do teste por eixo | 2,5 h |
| Sentidos de teste | Eixo X, Y e Z |
| Teste de fio incandescente | |
| Especificação de teste | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura | 850 °C |
| Período de exposição | 5 s |
| Envelhecimento | |
| Especificação de teste | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 55 °C |
| Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 100 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (Dependendo da curva de capacidade de condução de corrente/curva de redução de carga) |
| Código | 2200341 |
| Unidades por embalagem | 200 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1.000 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave de produto | ACHADA |
| GTIN | 4046356564564 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 8,06 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 8,06 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Sem manutenção e resistente a vibrações graças ao princípio Reakdyn ou elementos de mola
O borne de placa de circuito impresso se encontra em posição ortogonal na placa de circuito impresso
Conexão a parafuso comprovada e mundialmente reconhecida
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP