ME MAX 6,2 SP 4-4 BK - Caixa de montagem para eletrônica
1264314

Caixa para trilho de fixação, Caixa completa, formato alto, com conexão por força de mola, largura: 6,3 mm, altura: 93,1 mm, profundidade: 101,2 mm, cor: preto (semelhante RAL 9005), conexão transversal: sem conector bus

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem simples
Disponível com larguras de 6,2 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Tampa frontal transparente articulável