ME MAX 45 LC 2-2 OG
-
Caixa de montagem para eletrônica
1322772
Caixa para trilho de fixação, Caixa completa com travamento metálico da base, formato alto, com fendas de ventilação, largura: 45,2 mm, altura: 99 mm, profundidade: 113,65 mm, cor: laranja (semelhante RAL 2003), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 5
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Montagem simples
Disponível com larguras de 6,2 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Tampa frontal transparente articulável