ME MAX 45 2-2 GN - Caixa de montagem para eletrônica
2707848

Caixa para trilho de fixação, Formato alto, com fendas de ventilação, largura: 45 mm, altura: 99 mm, profundidade: 114,5 mm, cor: verde (semelhante RAL 6021), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação, número de polos conector transversal: 5

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montável sobre o trilho de fixação
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência