ME MAX 22,5 SF G 2-2 KMGY VPE1 - Caixa de montagem para eletrônica
2201322

Caixa para trilho de fixação, Caixa completa com travamento metálico da base, formato superplano, sem fendas de ventilação, largura: 22,6 mm, altura: 85 mm, profundidade: 69,55 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 5

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem simples
Disponível com larguras de 6,2 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Tampa frontal transparente articulável