ME MAX 12,5 3-3 TBUS BUGY - Caixa de montagem para eletrônica
1235143

Caixa para trilho de fixação, Caixa completa com travamento metálico da base, formato alto, com opção TBUS, com fendas de ventilação, largura: 12,6 mm, altura: 99 mm, profundidade: 113,65 mm, cor: cinza azulado (semelhante RAL 7031), conexão transversal: Conector bus para trilho de fixação (opcional), número de polos conector transversal: 5

Detalhes do produto









Produtos compatíveis


Suas vantagens

Montagem simples
Disponível com larguras de 6,2 mm ... 90 mm, expansível de modo modular
Variância na tecnologia de conexão
Montável sobre o trilho de fixação
Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência
Tampa frontal transparente articulável