HCS-T MINI 1W C C C 7035
-
Caixa de montagem para eletrônica
2203131
Caixa portátil T-Mini cinza claro, composta por duas meias conchas com parafusos, frente 1,1 mm rebaixada, com janela e fenda para teclado
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Que grau de proteção IP posso obter com as caixas HCS portáteis?
Ao usar os acessórios, o HCS tem grau de proteção IP54. Isso significa que há proteção completa contra contato acidental. Além disso, seus eletrônicos são contatados contra poeira em quantidades prejudiciais e respingos de água por todos os lados. Pa... Ver mais
Ao usar os acessórios, o HCS tem grau de proteção IP54. Isso significa que há proteção completa contra contato acidental. Além disso, seus eletrônicos são contatados contra poeira em quantidades prejudiciais e respingos de água por todos os lados. Para fazer isso, selecione o selo (HCS ... Seal) em Acessórios.
Ver menosComo posso montar a tela na caixa?
Os kits de montagem facilitam a instalação das telas. Os kits de fixação podem ser encontrados em "Acessórios". Você também pode montar facilmente sua caixa no configurador. O kit de montagem apropriado será fornecido a você. Você pode encontrar o co... Ver mais
Os kits de montagem facilitam a instalação das telas. Os kits de fixação podem ser encontrados em "Acessórios". Você também pode montar facilmente sua caixa no configurador. O kit de montagem apropriado será fornecido a você. Você pode encontrar o configurador digitando o código web #0512 no campo de pesquisa em nosso site.
Ver menosPosso ter recortes personalizados inseridos na caixa portátil?
Sim, é possível fazer recortes e outras personalizações. Nosso Centro de Serviços está à sua disposição para esse fim. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.
O teclado de membrana também pode ser personalizado?
Sim, os teclados de membrana podem ser personalizados usando nosso configurador. Para o acessar, basta introduzir o código web #0512 no campo de busca em nossa página web. Como alternativa, você pode entrar em contato com o nosso Centro de Serviços. ... Ver mais
Sim, os teclados de membrana podem ser personalizados usando nosso configurador. Para o acessar, basta introduzir o código web #0512 no campo de busca em nossa página web. Como alternativa, você pode entrar em contato com o nosso Centro de Serviços. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.
Ver menosHá também contator contra choques para a caixa portátil?
Sim, as capas de proteção contra impactos estão disponíveis mediante solicitação.
Quais ferramentas são necessárias para montar a caixa portátil?
É necessária uma chave de fenda Phillips PH 0 para encaixar o HCS. Você pode encontrá-lo na seção "Acessórios" ou no código 1212558. Se uma tela também for instalada, será necessário um Torx T6 adicional.
Que tecnologia de conexão pode ser usada na caixa portátil?
A caixa portátil oferece muito espaço para uma ampla tecnologia de conexão graças aos painéis frontais. Desde os plugues SPE e SAC até os clássicos soquetes RJ45, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Basta entrar em contato ... Ver mais
A caixa portátil oferece muito espaço para uma ampla tecnologia de conexão graças aos painéis frontais. Desde os plugues SPE e SAC até os clássicos soquetes RJ45, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Basta entrar em contato com o nosso Centro de Serviços. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.
Ver menos