HCS-T MICRO X C 1 1 7035 - Caixa de montagem para eletrônica
2203126

Caixa portátil T-Micro cinza claro, composta por duas meias conchas, dois painéis do lado da frente com parafusos, frente 1,1 mm rebaixada, fechada com fenda para teclado

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Adequado para dispositivos manuais móveis
Integração fácil de telas LCD e teclados de membrana
Formato ergonômico da caixa reto ou escalonado
Montagem rápida graças ao formato modular

Perguntas frequentes


Que grau de proteção IP posso obter com as caixas HCS portáteis?

Ao usar os acessórios, o HCS tem grau de proteção IP54. Isso significa que há proteção completa contra contato acidental. Além disso, seus eletrônicos são contatados contra poeira em quantidades prejudiciais e respingos de água por todos os lados. Pa... Ver mais

Ao usar os acessórios, o HCS tem grau de proteção IP54. Isso significa que há proteção completa contra contato acidental. Além disso, seus eletrônicos são contatados contra poeira em quantidades prejudiciais e respingos de água por todos os lados. Para fazer isso, selecione o selo (HCS ... Seal) em Acessórios.

Ver menos

Posso ter recortes personalizados inseridos na caixa portátil?

Sim, é possível fazer recortes e outras personalizações. Nosso Centro de Serviços está à sua disposição para esse fim. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.


O teclado de membrana também pode ser personalizado?

Sim, os teclados de membrana podem ser personalizados usando nosso configurador. Para o acessar, basta introduzir o código web #0512 no campo de busca em nossa página web. Como alternativa, você pode entrar em contato com o nosso Centro de Serviços. ... Ver mais

Sim, os teclados de membrana podem ser personalizados usando nosso configurador. Para o acessar, basta introduzir o código web #0512 no campo de busca em nossa página web. Como alternativa, você pode entrar em contato com o nosso Centro de Serviços. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.

Ver menos

Há também contator contra choques para a caixa portátil?

Sim, as capas de proteção contra impactos estão disponíveis mediante solicitação.


Quais ferramentas são necessárias para montar a caixa portátil?

É necessária uma chave de fenda Phillips PH 0 para encaixar o HCS. Você pode encontrá-lo na seção "Acessórios" ou no código 1212558. Se uma tela também for instalada, será necessário um Torx T6 adicional.


Que tecnologia de conexão pode ser usada na caixa portátil?

A caixa portátil oferece muito espaço para uma ampla tecnologia de conexão graças aos painéis frontais. Desde os plugues SPE e SAC até os clássicos soquetes RJ45, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Basta entrar em contato ... Ver mais

A caixa portátil oferece muito espaço para uma ampla tecnologia de conexão graças aos painéis frontais. Desde os plugues SPE e SAC até os clássicos soquetes RJ45, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Basta entrar em contato com o nosso Centro de Serviços. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.

Ver menos