ECS-B-64X80-L-UV-NV GY
-
Caixa de montagem para eletrônica
1186431
Caixa não ventilada da gama ECS, travamento de encaixe. Grau de proteção IP66/IP67/IP68/IP69 em conjunto com a respectiva placa frontal. Cor: cinza (7042), largura: 97 mm, altura: 86 mm, profundidade: 45 mm
Este produto necessita de outros produtos para a operação.
Acessórios requeridos
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Design de caixa ultracompacto para uma grande variedade de aplicações
O design da caixa permite a montagem de diversas espessuras de placa de circuito impresso para uma grande variedade de aplicações
Acessórios opcionais para a montagem em parede e mastro
Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso comprovada
Proteção contra manipulação integrada
Proteção eficaz da eletrônica contra influências ambientais térmicas e mecânicas
Adequada para o emprego em áreas interiores e exteriores