DCS 7 M C O BP C 7035 - Caixa de montagem para eletrônica
2203184

Caixa para tela de 7" cinza claro, janela ao centro, frente plana, para conjunto de baterias, composta por duas meias conchas, com parafusos e contatos para conjunto de baterias

Detalhes do produto








Produtos compatíveis


Suas vantagens

Caixa para tela para equipamentos de comando portáteis
Integração de tela TFT e teclados de membrana
Grau de proteção até IP54
Plástico ABS resistente a choques
Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94

Perguntas frequentes


Que grau de proteção IP posso obter com os suportes de tela DCS?

Ao usar os acessórios, o DCS tem grau de proteção máximo IP54. Isso significa que há proteção completa contra contato acidental. Além disso, seus eletrônicos são contatados contra poeira em quantidades prejudiciais e respingos de água por todos os la... Ver mais

Ao usar os acessórios, o DCS tem grau de proteção máximo IP54. Isso significa que há proteção completa contra contato acidental. Além disso, seus eletrônicos são contatados contra poeira em quantidades prejudiciais e respingos de água por todos os lados. Para isso, selecione a vedação "DCS ... Seal" em Acessórios.

Ver menos

Como posso montar a tela na caixa?

Os kits de montagem facilitam a instalação das telas. Os kits de fixação podem ser encontrados em "Acessórios". Você também pode montar facilmente sua caixa no configurador. O kit de montagem apropriado será fornecido a você. Você pode encontrar o co... Ver mais

Os kits de montagem facilitam a instalação das telas. Os kits de fixação podem ser encontrados em "Acessórios". Você também pode montar facilmente sua caixa no configurador. O kit de montagem apropriado será fornecido a você. Você pode encontrar o configurador digitando o código web #0512 no campo de pesquisa em nosso site.

Ver menos

Posso ter recortes personalizados inseridos no suporte de tela DCS?

Sim, é possível fazer recortes e outras personalizações. Nosso Centro de Serviços está à sua disposição para esse fim. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.


Há também outras telas, como as telas táteis?

Sim, telas adicionais estão disponíveis mediante solicitação.


Que tecnologia de conexão pode ser usada no suporte de tela?

O suporte de tela oferece muito espaço para uma ampla tecnologia de conexão. Desde os plugues SPE e SAC até os clássicos soquetes RJ45, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Basta entrar em contato com o nosso Centro de Servi... Ver mais

O suporte de tela oferece muito espaço para uma ampla tecnologia de conexão. Desde os plugues SPE e SAC até os clássicos soquetes RJ45, muitas tecnologias de conexão diferentes podem ser integradas. Basta entrar em contato com o nosso Centro de Serviços. Digite o código web #0685 no campo de pesquisa de nossa página web e use o formulário de contato.

Ver menos

Quais ferramentas são necessárias para montar o suporte de tela?

Somente é necessária uma chave de fenda Phillips PH 0 para encaixar o DCS. Você pode encontrá-lo na seção "Acessórios" ou no código 1212558.