SACB-8/ 8-L-SC NPN
-
Caixa de distribuição
1680759
Caixa de distribuição, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 4, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: sim, npn; conexão do cabo padrão: Conexão à mola 180°, blindagem: não
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Seguro no campo, graças à caixa robusta e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local