SACB-8/ 8-C 90
-
Caixa de distribuição
1695414
Caixa de distribuição, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 4, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 90°, blindagem: não
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Seguro no campo, graças à caixa robusta e graus de proteção elevados
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local