SACB- 8/3-L- 2,5PUR-M8 HD - Caixa de distribuição
1283016

Caixa de distribuição, aplicação: Padrão Metal, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 3, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: sim; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 2,5 m, blindagem: não

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples