SACB-8/16-L-C SCO OTB
-
Caixa de distribuição
1437232
Caixa de distribuição, aplicação: Requisitos padrão e estendidos, tipo de conexão: Conector M12 Metal, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão plugável por força de mola traseira 270°, blindagem: não
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Indicação sobre a aplicação | Os slots não ocupados devem ser fechados antes da colocação em funcionamento. Encontrará elementos de fecho em "Acessórios". |
| Aplicação | Requisitos padrão e estendidos |
| Número de pólos | 5 |
| Número de pontos de encaixe | 8 |
| Codificação | A |
| LED | sim |
| Diagnóstico local | |
| Função monitorada | Suprimento de corrente |
| Representação óptica | LED verde |
| Tensão operacional máxima Umáx | 30 V DC |
| Diagnóstico local | Suprimento de corrente LED verde |
| Indicação de estado I/O LED amarelo | |
| Tensão UN | 24 V DC |
| Carga de corrente total | 8 A |
| Máx. capacidade de corrente por trilha | 2 A |
| Carga de corrente por ponto de encaixe | 4 A |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão sensor/atuador | Conector M12 |
| Perfil de conexão Cabo de sinal flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Perfil de conexão Alimentação de tensão flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Perfil de conexão AWG Cabo de sinal flexível | 26 ... 16 |
| Perfil de conexão AWG Alimentação de tensão flexível | 26 ... 16 |
| Comprimento de decapagem Cabo de sinal | 9 mm |
| Torque ponto de encaixe cabo de sensor/atuador | 0,4 Nm |
| Torque de aperto do parafuso de montagem da fixação da caixa | 0,5 Nm |
| Atribuição de conexão | |
| Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
| 5 / 2 (B) = 5 / 2 | |
| 6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
| 6 / 2 (B) = 6 / 2 | |
| 7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
| 7 / 2 (B) = 7 / 2 | |
| 8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
| 8 / 2 (B) = 8 / 2 | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-8 / 5 (PE) = PE | |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 58 mm |
| Altura | 28 mm |
| Comprimento | 159 mm |
| Material Luva roscada | Zinco fundido sob pressão |
| Material Caixa | PBT |
| Material Composto | PUR |
| Material vedação O-ring | NBR |
| Material de contato | Liga de Cu |
| Material superfície de contato | folheado a ouro |
| Material suporte do contato | PA |
| Material contato lado do cabo padrão | Liga Cu |
| Material porta-contatos lado do cabo padrão | PA |
| Material superfície de contato lado do cabo padrão | galvanizado |
| Tipo de conexão | Conexão plugável por força de mola traseira |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP54 (com furos de fixação vedados) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -30 °C ... 90 °C |
| M12 | |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1437232 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF3C |
| Chave de produto | AF3CCE |
| GTIN | 4046356455626 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 393,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 362,3 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
UC-EM (17,5X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0801576
-
SZF 1-0,6X3,5 - Chave de fenda 1204517
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
Suas vantagens
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Cabeamento do sistema PLC simples mediante a conexão de tronco na parte de trás
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP