SACB-8/16-L-20,0PUR SCO P
-
Caixa de distribuição
1027000
Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M12 SPEEDCON Plástico, número de pontos de encaixe: 8, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 20 m, blindagem: não
Detalhes do produto
| Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
| Indicação sobre a aplicação | Os slots não ocupados devem ser fechados antes da colocação em funcionamento. Encontrará elementos de fecho em "Acessórios". |
| Aplicação | Padrão |
| Número de pólos | 5 |
| Número de pontos de encaixe | 8 |
| Codificação | A |
| LED | sim |
| Diagnóstico local | |
| Função monitorada | Suprimento de corrente |
| Representação óptica | LED verde |
| Tensão operacional máxima Umáx | 30 V DC |
| Diagnóstico local | Suprimento de corrente LED verde |
| Indicação de estado I/O LED amarelo | |
| Tensão UN | 24 V DC |
| Carga de corrente total | 12 A |
| Máx. capacidade de corrente por trilha | 2 A |
| Carga de corrente por ponto de encaixe | 4 A |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão sensor/atuador | Soquete M12 SPEEDCON |
| Torque ponto de encaixe cabo de sensor/atuador | 0,4 Nm |
| Torque de aperto do parafuso de montagem da fixação da caixa | 0,5 Nm |
| Atribuição de conexão | |
| Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 5 / 4 (A) = PK | |
| 5 / 2 (B) = WHYE | |
| 6 / 4 (A) = RD | |
| 6 / 2 (B) = YEBN | |
| 7 / 4 (A) = BK | |
| 7 / 2 (B) = WHGY | |
| 8 / 4 (A) = VT | |
| 8 / 2 (B) = GYBN | |
| 1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-8 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-8 / 5 (PE) = GNYE | |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 54 mm |
| Altura | 23 mm |
| Comprimento | 149 mm |
| Material Luva roscada | PBT |
| Material Caixa | PBT |
| Material Composto | PUR |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material vedação O-ring | NBR |
| Material de contato | Liga de Cu |
| Material superfície de contato | folheado a ouro |
| Material suporte do contato | PA |
| Extensão da linha | 20 m |
| PUR/PVC preto [PUR] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 183,7 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Número de pólos | 19 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR/PVC preto [PUR] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 56x 0,15 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 17 |
| Perfil de conexão | 16x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
| 3x 1 mm² (Cabo de energia) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,1 mm (Linha de sinal) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (Cabo de energia) | |
| Diâmetro externo de linha | 10,50 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, azul, verde/amarelo, branco, verde, amarelo, cinza, rosa, vermelho, preto, violeta, cinza/rosa, vermelho/azul, branco/verde, marrom/verde, branco/amarelo, amarelo/marrom, branco/cinza, cinza/marrom |
| Espessura da parede Revestimento interno | ≥ 0,15 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,76 mm |
| Trançado total | Condutores trançados em camadas |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 2000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 7,5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 79 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 105 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1500000, Raio de flexão: 10 x D, Curso de deslocamento: 2 m, Velocidade de deslocamento: 2 m/s |
| Anti-inflamabilidade | conforme DIN EN 50265 |
| Resistência ao óleo | conforme VDE 0472 Parte 803 |
| Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
| Propriedades especiais | isento de silicone |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1027000 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF3C |
| Chave de produto | AF3CBA |
| GTIN | 4055626520223 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 4.268 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 4.000 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002585 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
UC-EM (17,5X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0801576
-
UTA 136 - Adaptador para trilho de fixação 2853996
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
Suas vantagens
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Agrupamento de fios flexível e descentralizado de sinais em um condutor tronco
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP