Os conteúdos que você está visualizando são criados sob medida para Brasil. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SACB-6/ 6-C - Caixa de distribuição
1692873

Caixa de distribuição, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 4, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, blindagem: não

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Seguro no campo, graças à caixa robusta e graus de proteção elevados
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local