SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO P NPN
-
Caixa de distribuição
1405732
Caixa de distribuição, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: sim, npn; conexão do cabo padrão: Conexão fixa 180°, PUR/PVC, comprimento do cabo: 10 m, blindagem: não
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Caixa de distribuição |
| Número de pólos | 5 |
| Número de pontos de encaixe | 4 |
| Codificação | A |
| LED | sim |
| Diagnóstico local | |
| Função monitorada | Suprimento de corrente |
| Representação óptica | LED verde |
| Tensão operacional máxima Umáx | 30 V DC |
| Diagnóstico local | Suprimento de corrente LED verde |
| Indicação de estado I/O LED amarelo | |
| Tensão UN | 24 V DC |
| Carga de corrente total | 12 A |
| Máx. capacidade de corrente por trilha | 2 A |
| Carga de corrente por ponto de encaixe | 4 A |
| Conexão de condutores | |
| Tipo de conexão sensor/atuador | Conector M12 |
| Torque ponto de encaixe cabo de sensor/atuador | 0,4 Nm |
| Torque de aperto do parafuso de montagem da fixação da caixa | 0,5 Nm |
| Atribuição de conexão | |
| Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = WH |
| 1 / 2 (B) = GYPK | |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 2 / 2 (B) = RDBU | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 3 / 2 (B) = WHGN | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 4 / 2 (B) = BNGN | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| Indicação de estado disponível | sim |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 54 mm |
| Altura | 23 mm |
| Comprimento | 117 mm |
| Material Luva roscada | PBT |
| Material Caixa | PBT |
| Material Composto | PUR |
| Material vedação O-ring | NBR |
| Material de contato | Liga de Cu |
| Material superfície de contato | folheado a ouro |
| Material suporte do contato | PA |
| Extensão da linha | 10 m |
| PUR/PVC preto [PUR] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 122 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Número de pólos | 11 |
| Blindado | não |
| Tipo de cabo | PUR/PVC preto [PUR] |
| Montagem do condutor linha de sinal | 28x 0,15 mm |
| Linha de sinal AWG | 20 |
| Montagem do condutor da tensão de alimentação | 56x 0,15 mm |
| Tensão de alimentação AWG | 17 |
| Perfil de conexão | 8x 0,5 mm² (Linha de sinal) |
| 3x 1 mm² (Cabo de energia) | |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,5 mm ±0,1 mm (Linha de sinal) |
| 2,1 mm ±0,1 mm (Cabo de energia) | |
| Diâmetro externo de linha | 8,70 mm ±0,2 mm |
| Revestimento externo, material | PUR |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre |
| Material isolamento do fio | PVC |
| Condutor individual, cor | marrom, azul, verde/amarelo, branco, verde, amarelo, cinza, cinza/rosa, vermelho/azul, branco/verde, marrom/verde |
| Espessura da parede Revestimento interno | ≥ 0,15 mm |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,38 mm |
| Trançado total | Condutores trançados em camadas |
| Tensão nominal do cabo | 300 V |
| Tensão de teste | 2000 V |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 7,5 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 66 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 87 mm |
| Capacidade de carga dinâmica (flexão) | Ciclos de flexão máximo: 1500000, Raio de flexão: 87 mm, Curso de deslocamento: 2 m, Velocidade de deslocamento: 2 m/s |
| Anti-inflamabilidade | DIN EN 50265 |
| Resistência ao óleo | conforme VDE 0472 Parte 803 |
| Outras resistências | boa resistência a produtos químicos |
| Propriedades especiais | isento de silicone |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -5 °C ... 80 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| 80 °C (conforme UL) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1405732 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BF3C |
| Chave de produto | AF3CBA |
| GTIN | 4046356782869 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1.427 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 1.427 g |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440108 |
| ECLASS-15.0 | 27440108 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
UC-EM (17,5X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Plaquetas de identificação de encaixe 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Plaquetas de identificação de encaixe 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Plaquetas de identificação de encaixe 0801576
-
UTA 107 - Adaptador para trilho de fixação 2853983
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Chave torquimétrica 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptador 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
Suas vantagens
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP