SACB-4/ 8-C SCO SELECT - Caixa de distribuição
1437258

Caixa de distribuição, tipo de conexão: Conector M12 Metal, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: paralelo, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, blindagem: não

Detalhes do produto









Suas vantagens

Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local