SACB-4/ 8-C
-
Caixa de distribuição
1692860
Caixa de distribuição, tipo de conexão: Conector M12 Plástico, número de pontos de encaixe: 4, número de polos: 5, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: duplo, indicação de estado: não, Universal; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, blindagem: não
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Seguro no campo, graças à caixa robusta e graus de proteção elevados
Economia de espaço: caixa de distribuição com atribuição dupla para dois sensores em um ponto de encaixe
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local