SACB-10/3-L-C-M8 HD
-
Caixa de distribuição
1197621
Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Soquete M8 Metal, número de pontos de encaixe: 10, número de polos: 3, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão a parafuso plugável 180°, blindagem: não
Detalhes do produto
Indicação sobre a documentação | Para detalhes sobre os conectores para placa de circuito impresso usados, ver dados técnicos do artigo MC 1,5/10-STF-3,5 - 1847204 |
Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
Indicação sobre a aplicação | Os slots não ocupados devem ser fechados antes da colocação em funcionamento. Encontrará elementos de fecho em "Acessórios". |
Tipo de produto | Caixa de distribuição |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 3 |
Número de pontos de encaixe | 10 |
Codificação | A |
LED | sim |
Diagnóstico local | |
Função monitorada | Suprimento de corrente |
Representação óptica | LED verde |
Tensão operacional máxima Umáx | 30 V DC |
Diagnóstico local | Suprimento de corrente LED verde |
Indicação de estado I/O LED amarelo | |
Tensão UN | 24 V DC |
Carga de corrente total | 8 A |
Máx. capacidade de corrente por trilha | 2 A |
Carga de corrente por ponto de encaixe | 2 A |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão sensor/atuador | Soquete M8 |
Perfil de conexão Cabo de sinal flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Perfil de conexão Alimentação de tensão flexível | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Perfil de conexão AWG Cabo de sinal flexível | 26 ... 16 |
Perfil de conexão AWG Alimentação de tensão flexível | 26 ... 16 |
Comprimento de decapagem Cabo de sinal | 7 mm |
Comprimento do isolamento da capa | 70 mm (Condutor tronco) |
Torque-parafuso de cobertura | 1 Nm |
Torque de aperto do parafuso de montagem da fixação da caixa | 0,8 Nm |
Atribuição de conexão | |
Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
5 / 4 (A) = 5 / 4 | |
6 / 4 (A) = 6 / 4 | |
7 / 4 (A) = 7 / 4 | |
8 / 4 (A) = 8 / 4 | |
9 / 4 (A) = 9 / 4 | |
10 / 4 (A) = 10 / 4 | |
1-10 / 1 (+24 V) = UN | |
1-10 / 3 (0 V) = 0 V |
Indicação de estado disponível | sim |
Desenho de medidas |
|
Largura | 30 mm |
Altura | 49 mm |
Comprimento | 203 mm |
Abertura da porca cega | 24 mm |
Abertura da contraporca | 24 mm |
Material Luva roscada | Liga de cobre |
Material Caixa | PBT |
Material Composto | PUR |
Material vedação O-ring | FKM |
Material vedação | FKM |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PBT |
Material contato lado do cabo padrão | Liga Cu |
Material porta-contatos lado do cabo padrão | PA |
Material superfície de contato lado do cabo padrão | galvanizado |
Diâmetro externo de linha | 6 mm ... 12 mm |
Tipo de conexão | Conexão a parafuso plugável |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
Designação padrão | Conector de encaixe M8 |
Normas/disposições | IEC 61076-2-104 |
Código | 1197621 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | AF3B |
Chave de produto | AF3BCD |
GTIN | 4063151257941 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 266,6 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 266,6 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
UCT-TM 6 - Marcador de terminais 0828736
-
PROT-M8 - Bujão roscado 1682540
-
TSD 25 SAC - Chave torquimétrica 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Ferramenta 1212486
-
SZK PZ2 VDE - Chave de fenda 1206463
-
TSD 02 SAC - Chave torquimétrica 1208487
-
SAC BIT M8-D10 - Ferramenta 1208461
-
SACC BIT M8-D12 - Ferramenta 1208474
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Lâmina 1212607
-
SF-M BH - Chave de fenda 1212070
Suas vantagens
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Confortável: elevada disponibilidade da máquina devido ao diagnóstico rápido e simples
Flexível: caixa de distribuição com cobertura de conexão para a montagem no local
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP