SACB-6/ 6-L-M23 P12
-
Caixa de distribuição
1491728
Caixa de distribuição, aplicação: Padrão, tipo de conexão: Conector M12 / Soquete Push-Pull M12, número de pontos de encaixe: 6, número de polos: 4, codificação: A, atribuição do ponto de encaixe: simples, indicação de estado: sim, PNP; conexão do cabo padrão: Conexão de encaixe M23 (para sistema de travamento rápido padrão e ONECLICK) 90°, blindagem: não
Detalhes do produto
Instrução de montagem: | IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras. |
Indicação sobre a aplicação | Os slots não ocupados devem ser fechados antes da colocação em funcionamento. Encontrará elementos de fecho em "Acessórios". |
Indicação sobre a aplicação | É necessário um anel O-ring ao usar um conector de parafuso M23. |
Tipo de produto | Caixa de distribuição |
Aplicação | Padrão |
Número de pólos | 4 |
Número de pontos de encaixe | 6 |
Codificação | A |
Tensão operacional máxima Umáx | 30 V DC |
Tensão UN | 24 V DC |
Carga de corrente total | 12 A |
Máx. capacidade de corrente por trilha | 2 A |
Carga de corrente por ponto de encaixe | 4 A |
Conexão de condutores | |
Tipo de conexão sensor/atuador | Conector M12 |
Atribuição de conexão | |
Ponto de encaixe/pólo = cor do condutor ou conexão | 1 / 4 (A) = 1 |
2 / 4 (A) = 2 | |
3 / 4 (A) = 3 | |
4 / 4 (A) = 4 | |
5 / 4 (A) = 5 | |
6 / 4 (A) = 6 | |
1-6 / 1 (+ 24 V) = 11 | |
1-6 / 3 (0 V) = 9+10 | |
1-6 / 5 (PE) = 12 |
Indicação de estado disponível | sim |
Desenho de medidas |
|
Largura | 56 mm |
Altura | 35,2 mm |
Comprimento | 134 mm |
Material Caixa | PBT |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
Material vedação | FKM |
Material de contato | CuSn |
Material superfície de contato | Ni/Au |
Material suporte do contato | PA |
Material contato lado do cabo padrão | Liga Cu |
Material superfície de contato lado do cabo padrão | folheado a ouro |
Tipo de conexão | Conexão de encaixe M23 (para sistema de travamento rápido padrão e ONECLICK) |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP65 |
IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 80 °C |
Código | 1491728 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave de produto | AF3CBB |
GTIN | 4063151939953 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 232 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 225 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
RCK-TGUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Cabo padrão 1684056
-
RCK-TGUM/BL16+3/10,0PUR-U - Cabo padrão 1684069
-
RCK-TWUM/BL16+3/ 5,0PUR-U - Cabo padrão 1684072
-
RCK-TWUM/BL16+3/10,0PUR-U - Cabo padrão 1684085
-
M23-12S1N8A8004S - Conector para cabos 1629165
-
PROT-M12 - Bujão roscado 1680539
-
MSK 1 - Tampa de proteção de metal 1665897
-
MSK 2 - Tampa de proteção 1665907
-
KSK 1 - Capa de proteção 1685013
-
PLUSCON-RCS - Chave tubular 1665062
-
TSD 04 SAC - Chave torquimétrica 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Ferramenta 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Ferramenta 1208445
Suas vantagens
Seguro no campo graças à caixa fundida e graus de proteção elevados
Instalação rápida e segura dos conectores com o sistema de travamento rápido Push-Pull conforme IEC 61076-2-010
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP