MCO-EH 1,5/5 G1L-3,5 GY7035 - Conector fixo para placas de circuito impresso
2202330

Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: cinza claro, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 5, número de linhas: 1, número de polos: 5, quantidade de conexões: 5, família de artigos: MCO-EH 1,5/..-G1L, passo: 3,5 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 2 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, Orientação da frente de encaixe: Ortogonal, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão, Produto com saída de pinos lateral à esquerda

Detalhes do produto








Suas vantagens

Sentido de encaixe ortogonal à placa de circuito impresso