linha de produtos COMBICON Connectors S
perfil de conexão 1,5 mm2
tipo de montagem Solda por onda
tipo de embalagem embalado em caixa de cartão
Conector fixo para placas de circuito impresso, bitola nominal: 1,5 mm2, cor: cinza azulado, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, superfície de contato: Sn, tipo de contato: Pino, quantidade de potenciais: 8, número de linhas: 1, número de polos: 8, quantidade de conexões: 8, família de artigos: MCO 1,5/..-GL, passo: 3,81 mm, montagem: Solda por onda, layout de pinos: Pinagem linear, comprimento de pino [P]: 3 mm, quantidade de pinos de solda por potencial: 1, sistema de conexão: COMBICON MC 1,5, Orientação da frente de encaixe: Ortogonal, intertravamento: sem, tipo de fixação: sem, tipo de embalagem: embalado em caixa de cartão