EV-T2M4CC-DC250A-8,6M70ESBK11 - Cabo de carga DC
1347409

CHARX connect standard, CCS tipo 2, Condutor de carga DC, até 500 A em Boost mode, 250 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 8,6 m, preto, reto, com contato PP ligado, com moldura da frente de encaixe intercambiável, Com sensores de temperatura analógicos, Logotipo PHOENIX CONTACT, IMPORTANTE: gerenciamento de cabos eventualmente necessário., IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Programa de produtos completo
O cabo de carga certo para cada aplicação, desde o abrigo para carros à estação de recarga
Manuseio confortável graças a um design ergonômico
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001