EV-T2HPCC-DC400A-5,0M50ECBK11R - Cabo de carga DC
1089664

CHARX connect professional, CCS tipo 2, Condutor de carga DC HPC, 400 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e condutor refrigerados, cabo: 5 m, preto, reto, com moldura da frente de encaixe intercambiável, com contatos de potência DC intercambiáveis, com passagem de parede angulada do lado direito, Com sensores de temperatura digitais, Resfriamento líquido, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3-1, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Detalhes do produto








Suas vantagens

Programa de produtos completo
O cabo de carga certo para cada aplicação, desde o abrigo para carros à estação de recarga
Carregamento HPC ultrarrápido com temporariamente até 500 kW
Manuseio confortável graças a um design ergonômico
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Segurança adicional através de sensores de vazamentos integrados e a um indicador de desgaste no revestimento do cabo
Interfaces de comunicação confortáveis via bus CAN e saída digital
Substituição de fácil de manutenção da moldura da frente de encaixe sem escoamento do líquido refrigerante
Alívio de tração integrado dos condutores individuais diretamente na passagem de parede
Conexão a parafuso do barramento pré-montada para a conexão descomplicada dos barramentos do cliente ou de soluções de terminal tubular