Cabo de carga de corrente contínua com conector de carga do veículo e extremidade do cabo aberta para o carregamento rápido com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) com tomadas de carga do veículo CCS tipo 2, para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE)
EV-T2G4CC-DC40A-7,0M6,0ESBK11
-
Cabo de carga DC
1236966
CHARX connect compact, CCS tipo 2, Condutor de carga DC, 40 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 7 m, preto, reto, com contato PP ligado, Com sensores de temperatura analógicos, Logotipo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)
Detalhes do produto
Tipo de produto | Cabos de carga DC |
Família de produtos | CHARX connect compact |
Tecnologia | Combined Charging System |
Aplicação | para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV) |
para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE) | |
Equipamento | com contato PP ligado |
Com sensores de temperatura analógicos | |
Padrão de carga | CCS tipo 2 |
Modo de carga | Modo 4 |
Logotipo aplicado | Logotipo PHOENIX CONTACT |
Etiqueta | 8,9 mm x 28,9 mm (logotipo do cliente sob consulta) |
Tipo de transmissão de sinais | Modulação por largura de impulso com comunicação Powerline modulada conforme ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Monitoramento de temperatura | 2x Pt 1000 |
Potência e corrente de carga (Carregamento com corrente contínua) | |
Tipo da corrente de carga | DC |
Corrente de carga | 40 A DC |
Potência de carga | 40 kW |
Tensão nominal | 1000 V |
Definição das conexões (Leistungskontakte) | |
Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por crimpagem, não separável |
Quantidade | 3 (PE, DC+, DC-) |
Tensão nominal | 1000 V DC |
Corrente nominal | 40 A (até 55 °C) |
Definição das conexões (Signalkontakte) | |
Nota sobre o tipo de conexão | Conexão por crimpagem, não separável |
Tipo de transmissão de sinais | Modulação por largura de impulso com comunicação Powerline modulada conforme ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
Quantidade | 2 (CP, PP) |
Tensão nominal | 30 V AC |
Corrente nominal | 2 A |
Codificação | 1500 Ω (entre PE e PP) |
Sistema de sensores de temperatura (Pt 1000) | |
Tipo de sensor | Pt 1000 |
Normas / Determinações | DIN EN 60751 |
Locais de montagem | Sensor nos contatos DC |
Temperatura de desligamento | 90 °C ±1 K (equivale a um valor Pt 1000 de 1346,5 Ω) |
Estabilidade a longo prazo | 0,06 % (após 1000 horas com 130 °C) |
Corrente de medição recomendada | 1 mA (1 V com 0 °C) |
Coeficiente | 3850 ppm/K |
Temperatura ambiente | -50 °C ... 130 °C (Operação) |
Conector de carga para veículos | |
Largura | 71 mm |
Altura | 144 mm |
Profundidade | 243 mm |
Cor (Caixa) | preto (9005) |
Cor (Área do punho) | cinza (7042) |
Cor (Frente de encaixe) | preto (9005) |
Cor (Tampa de proteção) | preto (9005) |
Cor (Cabo) | preto (9005) |
Material (Conector de carga do veículo) | Plástico |
Material (Revestimento exterior do cabo) | TPE-U |
Material (Superfície de contato) | Prata |
Nota | A aparência da cor e o nível de brilho do cabo de carga podem variar. |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Frente de encaixe) |
Extensão da linha | 7 m ±45 mm |
Normas/disposições relativas a cabos | prEN 50620/DIN EN 50620 |
Peso do cabo | máx. 364,00 kg/km |
Tipo de cabo | Classe 6 |
Tipo de condutor | reto |
Estrutura dos condutores | 3 x 6,0 mm² + 3 x 2 x 0,75 mm² |
Diâmetro externo de linha | 14,90 mm ±0,4 mm |
Revestimento externo, material | TPE-U |
Comprimento do isolamento da capa | 140 mm ±10 mm |
Comprimento de decapagem | 140 mm ±10 mm |
Resistência da linha | ≤ 0,0033 Ω/m (referente a um condutor de potência, à temperatura ambiente de 20 °C) |
Raio de flexão | min. 111,8 mm (7,5x diâmetro) |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 10000 |
Força de inserção | < 100 N |
Força de tração | < 100 N |
Condições ambientais | |
Grau de proteção (Conector de carga do veículo) | IP54 (encaixado, o grau de proteção em estado pronto para operação e plugado somente pode ser assegurado se ambos os conectores forem produtos originais da Phoenix Contact ou produtos em conformidade com as normas correspondentes) |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -30 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 80 °C |
Altitude | 5000 m (acima do nível do mar) |
Normas | |
Normas / Determinações | IEC 62196-3 |
Código | 1236966 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | XWBA |
Chave de produto | XWBMBA |
GTIN | 4063151343040 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 3 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 110 g |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144705 |
ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121500 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
SCIP | 5e5a371f-40b2-4895-9969-b0837d606d41 |
Produtos compatíveis
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Comando de carregamento DC 1624130
-
EV-LABEL-K - Autocolante 1309761
-
EV-LABEL-L - Autocolante 1309765
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Prensa-cabos 1411134
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Módulo de potência DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Módulo de potência DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Módulo de potência DC 1296467
Suas vantagens
Programa de produtos completo
O cabo de carga certo para cada aplicação, desde o abrigo para carros à estação de recarga
Manuseio confortável graças a um design ergonômico
Customizado, com seu logotipo - para uma imagem de marca consistente de sua estação de carga
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP