CHARX SGBC-DC250-6,0MCS00P - Cabo de carga DC
1755443

CHARX connect standard, GB/T, Condutor de carga DC, 250 A constante, 1000 V DC, com conector de carga para veículos e extremidade livre do condutor, cabo: 6 m, reto, com tampa de proteção, Com sensores de temperatura analógicos, sem resfriamento líquido, Logotipo PHOENIX CONTACT, GB/T 20234.1-2015, GB/T 20234.3-2015, para carregar com corrente contínua (DC) de veículos elétricos (EV)

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Design do conector robusto e durável para uma disponibilidade particularmente alta
Fita de LED livremente controlável para indicação de estado intuitiva nas suas cores
Boost Mode opcional permitindo maiores potências de carga, até 500 kW, por um curto período de tempo
Interruptor S1 opcional para a realização de aplicações específicas do cliente
A pedido, com cor de caixa individual, logotipo do cliente e sistema de sensores de temperatura alternativos
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001