Cabo de carga de corrente alternada com conector de carga do veículo e extremidade do cabo aberta para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com tomadas de carga do veículo tipo 2, para instalação em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE)
EV-T2M3C-3AC32A-6,0M6,0ESBK00
-
Cabos de carga AC
1621802
CHARX connect, Tipo 2, cabo: 6 m, reto, IEC 62196-2, Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com tampa de proteção, IMPORTANTE: Gerenciamento de cabos eventualmente necessário.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
Manuseio confortável graças ao punho ergonômico e ao componente de pega adicional revestido com borracha